Einsteckstreifen - ESL 15X5 - 0822592

Abbildung zeigt den Einsteckstreifen mit Klemmenleistenschildchenträger, in der Größe 40 x 17 mm

Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 15 x 5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einsteckschilder für Kunststoff-Kabelmarker
  • Die Materialdatei kann unter der Software CLIP PROJECT unter Downloads - "Software update - Marking" heruntergeladen werden.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0822592
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 675 (C-1-2013)
GTIN 4046356332286
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 14,480 g
Zolltarifnummer 39206219
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen