Kunststoffschild mit Bohrung - EMLP 24 (30X12) - 0822301

Kunststoffschild mit Bohrung, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 30 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Beschriftbar auf einfache Weise mit dem CMS-P1-PLOTTER
  • Gravierbar mit der P1 ENGRAVING UNIT
  • Hochwertiges Aussehen
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLP ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse
  • Für die Kennzeichnung von Bauteilen, Geräten und Tastern

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0822301
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BG2411 -
Katalogseite Seite 349 (C_3_2017)
GTIN 4046356318341
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 19,680 g
Zolltarifnummer 39269092
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen