Bezeichnungsnagel - BNB WH:SYMBOLE - 0810915

Bezeichnungsnagel, Nagel, weiß, beschriftet, längs: Symbole +,-,/,~,ERD,SERD, L1, L2, L3 PE, PEN (bis zu 3 Stellen), Montageart: Stecken, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 4 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0810915
Verpackungseinheit 100 Stk
Mindestbestellmenge 100 Stk
Katalogseite Seite 454 (CL-2007)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,050 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen