Schrumpfschlauch - WMS-2 HF 12,7 (EX20)R YE - 0804521

Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, geschnitten, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 6,4-12,7 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 20 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert
  • Die Schrumpfschläuche bieten zusätzliche elektrische Isolation und mechanischen Schutz der Leiter
  • Bis zu vier Markierer pro Schlauch sind durch Perforation voneinander getrennt

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0804521
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 231 (C-3-2017)
GTIN 4055626399010
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 555,000 g
Zolltarifnummer 39173200
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen