Kennzeichnungskarte - SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804374

Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, beschriftet, längs: fortlaufende Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 91-(99)100, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 3,8 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die SK-Beschriftungsfamilie bietet die Möglichkeit mit selbstklebenden Kennzeichnungsstreifen Produkte zu beschriften die über keine Schildchennut verfügen
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet SK-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Die SK-Beschriftungsfamilie bietet die Möglichkeit mit selbstklebenden Kennzeichnungsstreifen Produkte zu beschriften die über keine Schildchennut verfügen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0804374
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 157 (C-3-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,030 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen