neu

Steckdose - EO-AB/PT/S/15 - 0804173

Steckdose, Steckgesicht Typ AB 15A, Push-in-Federanschluss, für USA und weitere Länder, Schalter, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0804173
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626226941
Zolltarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen