Doppelsteckdose - EO-N/PT/LED/DUO/GN - 0804151

Doppelsteckdose, Steckgesicht Typ N, Push-in-Federanschluss, für Brasilien / Südafrika und weitere Länder, Leuchtanzeige, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, NBR 14136

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0804151
Verpackungseinheit 2 Stk
Verkaufsschlüssel BG4624 -
Mindestbestellmenge 2 Stk
Katalogseite Seite 610 (C_3_2017)
GTIN 4055626227252
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 139,000 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen