neu

Steckdose - EO-K/PT/GN - 0804120

Steckdose, Steckgesicht Typ K, Push-in-Federanschluss, für Dänemark und weitere Länder, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0804120
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226538

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen