neu

Steckdose - EO-G/PT/SH/GN - 0804064

Steckdose, Steckgesicht Typ G, Push-in-Federanschluss, für Großbritanien und weitere Länder, mit erweitertem Berührschutz / Shutter, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0804064
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626226019
Zolltarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen