Gerätemarkierung - LS-EMP-V4A (80X30) - 0803475

Gerätemarkierung, Edelstahlschild, nicht geschliffen, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 80 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0803475
Verpackungseinheit 5 Stk
Verkaufsschlüssel BG241D -
Mindestbestellmenge 5 Stk
GTIN 4055626077918
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 149,640 g
Zolltarifnummer 73269098
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen