Einsteckschild - PMP-RFID/UHF (90X38) OG - 0803048

Einsteckschild, mit integriertem RFID-UHF Transponder, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Anlagenkennzeichnungfamilie PMP-RFID ... bietet Marker für die Montage in vorhandene Schilderrahmen CARRIER-PMP...
  • Der integrierte RFID-UHF Transponder kann mit zusätzlichen Informationen beschrieben werden
  • Der große Temperatureinsatzbereich ermöglicht die Verwendung der Schilder sowohl im Schaltschrank als auch im Feld
  • Die Marker befinden sich in einem Rahmen und sind mit dem BLUEMARK CLED einfach und schnell beschriftbar
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0803048
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 361 (C-3-2017)
GTIN 4046356933438
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 23,110 g
Zolltarifnummer 85235200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen