Schaltkasten mit Tür - CA 2 ST PE 250X350X150 - 0801327

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Tür, Material: Polyester, lichtgrau RAL 7035, 250 mm x 350 mm x 150 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang - ATD: Montageplatte, Montageplatte

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801327
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356722858
Zolltarifnummer 85489090
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen