Schaltkasten mit Tür - CA 2 ST SH 200X300X120 - 0801276

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Tür, Material: Stahlblech, lichtgrau RAL 7035, 200 mm x 300 mm x 120 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang: Montageplatte

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801276
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356722483
Zolltarifnummer 85489090

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen