Schaltkasten mit Deckel - EN 2 ST SH 600X400X120 - 0801246

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Deckel, Material: Stahlblech, lichtgrau RAL 7035, 600 mm x 400 mm x 120 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801246
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356722438
Zolltarifnummer 85489090
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen