Schaltkasten mit Deckel - EN 2 ST SH 600X200X80 - 0801243

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Deckel, Material: Stahlblech, lichtgrau RAL 7035, 600 mm x 200 mm x 80 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Kunststoff-Schnellverschlussschrauben

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801243
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356722285
Zolltarifnummer 85489090

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback