Schaltkasten mit Tür - CA 2 ST S4B 760X760X300 - 0801042

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Tür, Material: Edelstahl, Oberflächenwiderstand: gebürstet, 760 mm x 760 mm x 300 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang - ATD: Montageplatte, Montageplatte

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801042
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356723282
Zolltarifnummer 85489090
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen