Schaltkasten mit Tür - CA 2 ST S4B 300X380X210 - 0801033

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Tür, Material: Edelstahl, Oberflächenwiderstand: gebürstet, 300 mm x 380 mm x 210 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang - ATD: Montageplatte, Montageplatte

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801033
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356723206
Zolltarifnummer 85489090

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback