Tragschiene - NS 35/ 7,5 WH PERF NZ3178S120A4 - 0800925

Kein Bild verfügbar

Tragschiene, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Länge: 2000 mm

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0800925
Verpackungseinheit 2 m
Verkaufsschlüssel BH8422 -
GTIN 4017918254438
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 718,000 g
Zolltarifnummer 72166190

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback