Schaltkasten mit Deckel - EN 1 ST PC 200X360X149 - 0800822

Schaltkasten mit Deckel, Material: Polycarbonat, lichtgrau RAL 7035, 200 mm x 360 mm x 149 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0800822
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356721257
Zolltarifnummer 85489090

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen