Leiterbezeichnungshülse - PMH 0:GROSSBUCHSTABEN - 0800433

Abbildung zeigt eine Kombination aus Grossbuchstaben, Symbole und Zahlen in den Varianten PMH -0, -2 und -4

Leiterbezeichnungshülse, gelb, längs: Buchstaben, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 1,4-2,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,2 x 2,6 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0800433
Verpackungseinheit 100 Stk
Mindestbestellmenge 100 Stk
Katalogseite Seite 470 (CL-2007)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,060 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland CZ (Tschechien)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen