Berührschutz - EMLPR (80X42) - 0800357

Berührschutz, Bogen, transparent, unbeschriftet, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 80 x 42 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Hohe mechanische und chemische Belastbarkeit
  • Für dauerhaften Außeneinsatz geeignet
  • Sehr dickes, aber flexibles und transparentes Etikett aus halogenfreiem PU
  • Wird zum Schutz der Kennzeichnungen über beschriftete Etiketten oder Marker geklebt

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0800357
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 355 (C-3-2017)
GTIN 4046356612470
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 10,000 g
Zolltarifnummer 39199080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen