Hochtemperatur-Etikett - EML-HT (8X8)R - 0800340

Hochtemperatur-Etikett, für Thermotransferdrucker, 60 s bis 300 Grad C beständig

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Für Leiterplatten-Kennzeichnung, einsetzbar in allen industriellen Lötprozessen
  • Hohe Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbereich dauerhaft -40 °C bis 180 °C, 300 °C bis zu 60 Sekunden
  • Weißes Acrylat-Etikett mit hoher Temperaturbeständigkeit
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLHT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Die Materialien EMLHT ... sind UL gelistet

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0800340
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 275 (C-5-2015)
GTIN 4046356579650
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 227,000 g
Zolltarifnummer 39269092
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen