Durchgangsklemme - UK 2,5 N GN - 0719087

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Universalfuß der auf Tragschienen NS 35... und NS 32... einsetzbar ist
  • Die Baureihe der Universal-Schraubklemmen UK besitzt typische Merkmale die für die praxisnahe Anwendung ausschlaggebend sind
  • Potenzialverteilung wahlweise über feste Brücken in Klemmenmitte oder Einlegebrücken im Klemmraum
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0719087
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918599447
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,930 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen