Durchführungsklemme - HDFKV 16 BU - 0717704

Abbildung zeigt die graue Variante

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 101 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 12,1 mm, Farbe: blau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
  • Automatischer Wandstärkenausgleich erlaubt universellen Einsatz
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0717704
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABEDA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918983512
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 41,400 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen