Durchführungsklemme - HDFKV 50-VP/Z - 0717212

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Bolzenanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 150 A, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 18,8 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache Blockbildung mit Rastzapfen-Varianten
  • Einfache Montage der beiden Klemmenhälften durch bloßes Zusammenrasten
  • Vergussvarianten garantieren höchste Dichtigkeit
  • Fingerberührsicheres Isoliergehäuse im neuen Design
  • Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung
  • Automatischer Wandstärkenausgleich durch das im Isoliergehäuse integrierte Rastprinzip
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0717212
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 619 (C-1-2013)
GTIN 4017918812669
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 86,350 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen