Buchseneinsatz - HCC 4-F BK - 0716200

Buchseneinsatz, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 25 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 10, Querschnitt:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 92 mm, Höhe: 18 mm, Farbe: schwarz, Montageart: direktes Anschrauben

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0716200
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356155700
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 43,230 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen