Hochstromverbinder - HV-M 6-HR - 0713038

Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

Hochstromverbinder, Nennspannung: 1250 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 18,4 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/15

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0713038
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 256 (CL-2007)
GTIN 4017918980825
Zolltarifnummer 85369010

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback