Durchführungsklemme - HDFK 50-VP/Z - 0711218

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 150 A, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 18,8 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache Blockbildung mit Rastzapfen-Varianten
  • Einfache Montage der beiden Klemmenhälften durch bloßes Zusammenrasten
  • Fingerberührsicheres Isoliergehäuse im neuen Design
  • Vergussvarianten garantieren höchste Dichtigkeit
  • Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung
  • Automatischer Wandstärkenausgleich durch das im Isoliergehäuse integrierte Rastprinzip
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0711218
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 619 (C-1-2013)
GTIN 4017918311438
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 80,210 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen