Durchführungsklemme - HDFK 95-F-A - 0710808

Abbildung zeigt eine 1-polige Variante des Artikels

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 232 A, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Farbe: grau

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Außenteil, mit Strombalken

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
  • Automatischer Wandstärkenausgleich erlaubt universellen Einsatz
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0710808
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel AABJDA -
Mindestbestellmenge 10 Stk
GTIN 4017918246440
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 152,770 g
Zolltarifnummer 85369010

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback