Durchführungsklemme - HDFK 95-F-VP - 0709916

Abbildung zeigt eine 4-polige Variante

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 232 A, Querschnitt: 35 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 25 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache Blockbildung mit Rastzapfen-Varianten
  • Einfache Montage der beiden Klemmenhälften durch bloßes Zusammenrasten
  • Vergussvarianten garantieren höchste Dichtigkeit
  • Fingerberührsicheres Isoliergehäuse im neuen Design
  • Automatischer Wandstärkenausgleich durch das im Isoliergehäuse integrierte Rastprinzip
  • Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung
  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
  • Automatischer Wandstärkenausgleich erlaubt universellen Einsatz
  • Zuverlässige Dichtigkeit selbst bei niedrig-viskosen Vergussmassen
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0709916
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel AABJDA -
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 619 (C_1_2013)
GTIN 4017918336660
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 176,000 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen