Durchführungsklemme - HDFKV 16-VP - 0709783

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Bolzenanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 101 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 12,1 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0709783
Verpackungseinheit 50 Stk
Katalogseite Seite 639 (CC-2009)
GTIN 4017918153472
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 28,770 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen