Durchführungsklemme - HDFKV 25 GNYE - 0709042

Abbildung zeigt die Variante HDFKV 25 in der Farbe grau

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 125 A, Querschnitt: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, Breite: 15,1 mm, Farbe: grün-gelb

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0709042
Verpackungseinheit 25 Stk
Verkaufsschlüssel AABFDA -
Mindestbestellmenge 25 Stk
GTIN 4017918004903
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 69,550 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen