Durchführungsklemme - HDFKV 25 - 0709039

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 125 A, Querschnitt: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 15,1 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0709039
Verpackungseinheit 25 Stk
Katalogseite Seite 632 (CC-2009)
GTIN 4017918004897
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 70,010 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen