Durchführungsklemme - HDFKV 50 GNYE - 0708548

Abbildung zeigt die Variante HDFKV 50 in der Farbe grau

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 150 A, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, Breite: 18,8 mm, Farbe: grün/gelb

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0708548
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
GTIN 4017918004675
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 133,300 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen