Sicherungsdurchführungsklemme - DFK 4-SI(6,3X32) BK - 0708344

Abbildung zeigt die Variante DFK 4-SI (5X20) BK

Sicherungsdurchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Löt-/Flachsteckanschluss, Polzahl: 0, Belastungsstrom: 10 A, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 12,2 mm, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • PE-Klemme mit Erdungsfunktion in Anlehnung an IEC 60947-7-2
  • Fingerberührsicheres Isoliergehäuse
  • Die Durchführungsklemmen verrasten automatisch im Wandausschnitt
  • Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0708344
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 639 (C-1-2013)
GTIN 4017918004613
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 16,480 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland BG (Bulgarien)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen