Leiterplattensteckverbinder - DFK-MSTB 2,5/14-G-5,08 WW(1X1) - 0707992

Abbildung zeigt die Variante mit Löt-/Flachsteckanschlüssen

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 14, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Wire-Wrap®-Anschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0707992
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918004385
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12,070 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen