Leiterplattensteckverbinder - DFK-MSTB 2,5/ 4-G-5,08 WW(1X1) - 0707905

Abbildung zeigt die Variante mit Löt-/Flachsteckanschlüssen

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Löt-/Flachsteckanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0707905
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918004293
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,520 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen