Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 25/DC32V - 0700025

Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 25 A, Nennspannung: 32 V, Breite: 6 mm, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: weiß

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Kompakte Bauform mit feinen Nennstromabstufungen
  • Als Grundklemme wird eine Variante mit Schraub- oder Zugfederanschluss eingesetzt
  • Durch die Wiedereinschaltfunktion entfällt im Fehlerfall die zeitintensive Suche nach der passenden Ersatzsicherung
  • Passt in alle Sicherungshalter, die für Flachsicherungseinsätze nach ISO 8820-3 (DIN 72581-3) konzipiert sind
  • Der steckbare thermische Sicherungsautomat vereint den Schutzmechanismus einer Automobilflachsicherung mit den Vorteilen eines Automaten
  • Das Einsatzgebiet ist der Schutz integrierter Schaltkreise in allen Batterie- und Bordsystemen mit Gleichspannung bis 32 V

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0700025
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel CLA112 -
Katalogseite Seite 334 (C_4_2017)
GTIN 4046356079877
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,000 g
Zolltarifnummer 85362010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen