Durchgangsklemme - REKORD KER-EX - 0551054

Abbildung zur Zeit nicht vorhanden

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 76 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Breite: 10,2 mm, Farbe: hellbraun, Montageart: NS 32

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0551054
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BE1211 -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918002886
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 48,785 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen