Bauelementreihenklemme - SLKK 5-LA230 - 0461047

Bauelementreihenklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 34 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, Länge: 66,5 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Nennspannung: 500 V

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vorteilhaft bei Steuerungen mit externen Stellantrieben, Magnetventilen und Endschaltern
  • Durch die Brücke FBI 10-6 lassen sich in der oberen Etage die Rückleitungen der externen Verbraucher und der Leuchtanzeigen zu einer gemeinsamen Sammelschiene verbinden
  • Mit zwei seitlich versetzten Durchgangsetagen und Schutzleiteranschluss mit Verbindung zur Tragschiene als PE-Sammelschiene
  • Damit lassen sich dreiadrige Leitungen platzsparend und systematisch verdrahten

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0461047
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BE1274 -
Katalogseite Seite 450 (C_1_2017)
GTIN 4017918002411
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 21,620 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen