Schutzleiter-Reihenklemme - USLKG 10 - 0442011

Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 ... 6 mm², AWG: 26 ... 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: grün-gelb

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0442011
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BE1221 -
GTIN 4017918002237
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 29,088 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen