Durchgangsklemme - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0271017
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BE511X -
Mindestbestellmenge 50 Stk
Katalogseite Seite 501 (C_1_2017)
GTIN 4017918000127
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,125 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen