Montageplatte - AE MP SH 640X860 - 0161991

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Montageplatte, Länge: 2 mm, Breite: 804 mm, Höhe: 584 mm, Farbe: silberfarben

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0161991
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BE9ZXX -
Katalogseite Seite 492 (C_5_2015)
GTIN 4055626158389
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,990 g
Zolltarifnummer 94039010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen