Innovativer Datensteckverbinder

Die neue Art zu kontaktieren

Kompakt, wirtschaftlich, sicher: Dank der innovativen SKEDD-Technologie montieren Sie erstmals Leiterplatten-Steckverbinder direkt und werkzeuglos an beliebiger Position auf die Leiterplatte.

Innovation aus einer Hand: Phoenix Contact präsentiert Direktsteckverbinder mit Crimp- oder Push-in-Federanschluss. Dank SKEDD-Technologie reduzieren Sie Ihre Bauteil- und Prozesskosten deutlich. Positionieren, einstecken und verrasten: So einfach verbinden Sie SKEDD-Direktsteckverbinder mit der Leiterplatte.

Ihre Vorteile

  • SKEDD-Direktstecktechnik erlaubt die flexible Positionierung auf der Leiterplatte
  • Reduzierte Bauteil- und Prozesskosten: einfach von Hand stecken und vibrationssicher verbinden
  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss oder automatisierter Crimp-Anschluss
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit

Musteranforderung

Gerne senden wir Ihnen ein kostenloses Muster zu. Fordern Sie dieses bitte hier an.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

Downloads

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen