Zurück zur Übersicht

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

Herzlich willkommen bei Phoenix Contact auf der SMART Automation 2019. Lassen Sie sich durch die Welt der Phoenix Contact-Innovationen und -Technologien führen.
Untenstehend möchten wir Ihnen schon vorab eine kurze Übersicht über ein paar Highlights auf unserem Messestand vorstellen. Besuchen Sie uns vom 15.-17. Mai 2019 im Linzer Design Center am Stand 135 und erfahren Sie mehr! Unsere Experten freuen sich auf das Gespräch mit Ihnen!

PLCnext Technology – Enhance your automation thinking

PLCnext Technology

In einer sich schnell verändernden Welt, in der schon jetzt mehr Dinge als Menschen miteinander vernetzt sind, erlebt auch die Automation einen grundlegenden Wandel: Klassische Systemstrukturen entwickeln sich zu Cyber-Physical-Systems, und zukunftsfähige Automatisierungssyteme müssen flexibel, offen und vernetzt sein. Es ist Zeit für eine Plattform, die völlig neue Freiheitsgrade für die Automatisierung bietet. Es ist Zeit, neue Wege zu denken. Es ist Zeit für PLCnext Technology.

Enhanced performance: SPS-typische Echtzeit-Performance und Datenkonsistenz auch für Hochsprachen und modellbasierten Code.
Enhanced freedom: Grenzenlose Anpassungsfähigkeit  durch schnelle, einfache Integration von Open-Source-Software, Apps und Zukunftstechnologien.
Enhanced connectivity: Intelligente Vernetzung durch Cloud-Anbindung und Integration aktueller und zukünftiger Kommunikationsstandards.
Enhanced development: Schnelle Anwendungsentwicklung – Mehrere Entwickler arbeiten unabhängig voneinander in unterschiedlichen Programmiersprachen.
Enhanced convenience: Komfortables Engineering mit Ihren favorisierten Programmier-Tools.

PLCnext Store: Der PLCnext Store stellt Software-Applikationen (Apps) bereit, mit denen Sie direkt und einfach eine PLCnext Control funktional erweitern können. Die Offenheit des Stores ermöglicht es auch Drittanbietern ihre entwickelten Apps zum Verkauf anzubieten.

PLCnext Technology ist die Basis der neuen, offenen Steuerungsplattform. Die Lösung erlaubt das parallele Programmieren mit etablierten Software-Tools wie z.B. Visual Studio®, Eclipse®, Matlab® Simulink® und PC Worx Engineer sowie die frei wählbare Verknüpfung des erstellten Programmcodes. So kombinieren Sie wahlfrei Funktionen nach IEC 61131-3 mit Routinen von C/C++, C# oder Matlab® Simulink® und verschmelzen diese zu einem Gesamtsystem.

Multimedia-Präsentationen

Mehrmals täglich bieten wir Ihnen direkt an unserem Messestand informative Multimedia-Präsentationen zu den Themen PLCnext Technology und Sicherheit in industriellen Netzwerken nach IEC 62443.

10:30 Uhr          PLCnext Technology

11:00 Uhr          Sicherheit in industriellen Netzwerken nach IEC 62443

12:00 Uhr          PLCnext Technology

13:00 Uhr          PLCnext Technology

14:00 Uhr          Sicherheit in industriellen Netzwerken nach IEC 62443

15:00 Uhr          PLCnext Technology

16:00 Uhr          PLCnext Technology

Trendthemen 5G, OPC UA & TSN

Der Übertragung großer Datenmengen und der Übertragung in Echtzeit kommt künftig eine immer größere Bedeutung zu. Wir präsentieren auf der SMART Automation aktuelle Produktentwicklungen und Lösungen für 5G, TSN und OPC UA.

Alles für die Maschinensicherheit

Maschinensicherheit

Funktionale Sicherheit heißt zuverlässiger Schutz für Mensch und Maschine. Neben dem Hardware-Angebot von Sicherheitsrelais bis zur komplexen Steuerung bietet Phoenix Contact ein umfangreiches Seminar- und Dienstleistungsangebot rund um das Thema CE-Zertifizierung und Maschinensicherheit.
Andreas Paprstein, zertifizierter Experte für Maschinensicherheit bei Phoenix Contact: "Mit unseren Beratungsleistungen und unserem umfangreichen Seminarangebot helfen wir Ihnen, alle Anforderungen an die Maschinensicherheit umzusetzen."

Alles rund um Security

Security

Die mGuard-Security-Appliances eignen sich hervorragend für die dezentrale Absicherung und sichere Fernwartung von Produktionszellen oder von einzelnen Maschinen.
Erich Kronfuss, Spezialist für industrielle IT-Security bei Phoenix Contact: "Im Rahmen unserer Beratungsleistungen entwickeln wir mit Ihnen ein umfassendes Sicherheitskonzept für den Betrieb Ihrer Anlagen. Ergänzt wird das durch unser breites Seminarangebot für Netzwerktechnik und Cyber Security.
 

Eintrittskarte und Anreise

Eintrittskarten
Unter www.smart-linz.at/besuchen/ticket können Sie Ihr Gratis-Ticket, welches für den mehrmaligen Messeeintritt (14.-16.5.2019) berechtigt, erhalten.

Anreise mit der WESTbahn
Erhalten Sie 50% Ermäßigung in der WESTbahn unter Vorweis Ihres Online-Tickets und des WESTbahn Vouchers. (einlösbar nur gültig für Reisen mit dem Ziel Linz oder von Linz nach/von Wien und allen Zwischenstationen).

Anreise mit dem Auto

  • A1 Westautobahn - A7 Mühlkreisautobahn - Abfahrt Prinz-Eugen-Straße
  • Parken beim Parkplatz Cineplexx/Industriegelände (€ 6,-/Tag)
  • ein kostenloser Shuttleservice bringt Sie zum Design Center Linz und auch wieder retour
    Dienstag und Mittwoch zwischen 8:30 Uhr und 18:30 Uhr
    Donnerstag zwischen 8:30 Uhr und 17:30 Uhr

Alle Anreisedetails finden Sie unter www.smart-linz.at

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

Downloads

Seminare zur Maschinensicherheit (österreichweit)

Egal, für welches Thema Sie sich entscheiden – unser Seminar-Angebot zur Maschinensicherheit wird Sie überzeugen!

Anmelden und dazulernen!
Zu den Seminaren

Alles für industrielle Netzwerke

Bereit für Datenkommunikation von morgen.

Alles für industrielle Netzwerke
Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen