Zurück zur Übersicht

Industrial OT-Security nach IEC 62443 (1-Tages-Grundlagentraining)

Training für Einsteiger und Profis
Dauer:1 Tag
Preis pro Termin: 400,-

exkl. MwSt.

Die Normenreihe der IEC/ISA 62443 ist ein international anerkannter Standard und beschreibt "Industrial Cyber Security für industrielle Systeme der Steuer- und Leittechnik". Mit der IEC 62443 werden organisatorische bzw. prozessuale Security-Anforderungen an Betreiber, Integratoren und Hersteller von Industrienetzwerken formuliert. Die Norm enthält aber auch Vorschläge für Maßnahmen (foundational requirements), die bei branchenübergreifenden Sicherheits- bzw. Hardening-Maßnahmen oder Tests zur Anwendung kommen sollen.

Ziele

Wir vermitteln Einsteigern wie auch Spezialisten aus den Bereichen der Betriebstechnik (OT) und IT sowie Sicherheitstechnikern (Funktionale Sicherheit/Safety) die Grundlagen zur Analyse von potenziellen Cyber-Security-Schwachstellen wie auch Referenzmodelle zur Umsetzung von sicheren Netzen in der industriellen Automatisierungs- und Steuerungstechnik.

Inhalte

1-Tages-"IEC 62443-Grundlagentraining von Phoenix Contact Österreich

Phoenix Contact ist durch den TÜV Süd nach IEC 62443 als qualifizierter OT-Security-Dienstleister zertifiziert.
 

Termine

Dieses 1-Tages-Grundlagentraining findet sowohl online als auch als Präsenztraining an verschiedenen Orten österreichweit statt.

  Datum Status Ort Location
15.09.2021 bis 15.09.2021
Termin vormerken
ONLINE-Training Online
16.09.2021 bis 16.09.2021
Termin vormerken
Graz PHOENIX CONTACT GmbH, Gasometerweg 47, 8055 Graz
23.09.2021 bis 23.09.2021
Termin vormerken
Wien PHOENIX CONTACT GmbH, Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien
07.10.2021 bis 07.10.2021
Termin vormerken
Linz PHOENIX CONTACT GmbH, Flachenauergutstraße 10, 4020 Linz
14.10.2021 bis 14.10.2021
Termin vormerken
Dornbirn Hotel Vienna House Martinspark, Mozartstraße 2, 6850 Dornbirn
04.11.2021 bis 04.11.2021
Termin vormerken
Innsbruck Alphotel Innsbruck, Bernhard-Höfel-Str. 16, 6020 Innsbruck

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76