Zurück zur Übersicht

mGuard Praxis-Workshop Advanced

mGuard Firewall und Router
Dauer:1 Tag
Preis pro Termin: 500,- *
Maximale Teilnehmerzahl: Min. 4 / Max. 10 Personen

* zzgl. Mehrwertsteuer pro Person an unseren Seminarstandorten

Sie erhalten in diesem Workshop die Grundlage für eine effiziente und effektive Einrichtung, Nutzung, Roll-Out, Support und Administration von mGuard-Geräten.

Ziele

In diesem Praxis-Workshop erhalten Sie nicht nur einen Überblick über die mGuard-Funktionalitäten, sondern erlernen in Praxisteilen die Inbetriebnahme und Konfiguration der Geräte. Dabei wird detailliert auf die Betriebsmodi, Firewall, VPN-Funktionalitäten und das Zertifikatsmanagement eingegangen. Außerdem werden Ihnen Möglichkeiten von Roll-Outs sowie des Managements und des Supports vermittelt, und wir geben Ihnen einen Überblick über die Einsatzszenarien "Fernwartung" und "Netzwerksegmentierung".

Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie ein Zertifikat.
 

Zielgruppe
OT- und IT-Systembetreuer, Instandhalter, Service-Mitarbeiter, Control Software Ingenieure, technische Entwickler

 

Voraussetzungen

  • Grundlagen nach IEEE-Norm 802.X - OSI Layer 2/3
  • technische Vorkenntnisse im Umfeld von Netzwerken
  • mGuard technisches Training Basic

Inhalte

In diesem Praxis-Workshop wird Ihnen Wissen zu folgenden Themen vermittelt:

  • Firewall-Regelsätze
  • User-Firewall
  • Conditional Firewall
  • Zertifikatsmanagement
  • Ipsec VPN-Konfiguration
  • Ipsec VPN-Fallbeispiele
  • OpenVPN
  • Deep Packet Inspection / Classic OPC, Modbus/TCP
  • CIFS Integrity Monitoring
  • Support

Termine
Um einen Termin für diesen Praxis-Workshop zu vereinbaren, sprechen Sie bitte dafür direkt den für Sie zuständigen Vertriebstechniker an oder wenden sich an unsere Zentrale in Wien.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76