Zurück zur Übersicht

TRABTECH – Überspannungsschutz in Theorie und Praxis

TRABTECH – Überspannungsschutz in Theorie und Praxis
Uhrzeit:13:00 bis 16:30 Uhr
Preis pro Termin: auf Anfrage

Ein Drittel aller Schäden werden durch Überspannungen verursacht. Die Defekte treten meist an Geräten mit empfindlicher Elektronik auf.  Die Höhe der Kosten für die zu ersetzende Elektronik ist hier meist noch das geringere Übel. Wahre Kostenexplosionen entstehen aber durch Ausfallzeiten, z.B. in produzierenden Betrieben.  

Ausfallzeiten entstehen aber auch schon bei banalen Dingen, wie das Auslösen von Sicherungen. Ein modernes Überspannungsschutzkonzept ist deshalb so bemessen, dass auch während und nach dem Ansprechen des Überspannungsschutzes keine Sicherungen auslösen. Die Verfügbarkeit der Anlage bleibt somit im vollen Umfang erhalten.

Ziele

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Überspannungen entstehen und wie diese in verschiedene Leitungssysteme eingekoppelt werden können.  Weiters behandeln wir den Unterschied zwischen dem inneren und dem äußeren Blitzschutz sowie die Wichtigkeit des Potentialausgleichssystems. 

Informieren Sie sich über die Wirkungsweise und die Einsatzgebiete von Blitzstrom- und Überspannungsableitern und machen Sie sich moderne Maßnahmen und Konzepte zur Erhöhung Ihrer Anlagenverfügbarkeit zu Nutzen!

Zielgruppe: Planer, Installateure, Betreiber elektrischer und elektronischer Anlagen, Verantwortliche der Betriebstechnik, Personen mit Lehrtätigkeit.

Eignung: Grundkenntnisse der Elektrotechnik.

Inhalte

  • Entstehung von Überspannungen
  • Koppelmechanismen
  • Maßnahmen gegen Überspannungen
  • Überspannungsschutz für die Stromversorgung
  • Überspannungsschutz für die MSR-Technik
  • Überspannungsschutz für Photovoltaik-Anlagen
  • Stand der Normung
  • Installationshinweise
  • Fallbeispiele

Termine

Die Termine erfolgen nach individueller Vereinbarung.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76