Zurück zur Übersicht

Seminar und Workshop
PC WORX - Der Einsteiger

 PC WORX-Intensivkurs – Programmierpraxis nach IEC 61131
Uhrzeit:Präsenz:
Tag 1 bis 3: 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Preis pro Termin: € 1.050,-
Maximale Teilnehmerzahl: 6

zzgl. Mehrwertsteuer

Lernen Sie die Grundbegriffe der IEC 61131 Programmierung mit PC WORX kennen
Ihre ersten Erfahrungen mit der Steuerungstechnik liegen schon länger zurück oder Sie steigen in das Thema neu ein? Dann sind Sie bei diesem Kurs richtig.

Ziele

Sie sind in der Lage, einfache Steuerungsprojekte und Programmierungen mit der Programmiersoftware PC WORX zu erstellen. Sie wissen, wie man Signale testet und ein Steuerungsprojekt in Betrieb nimmt. Die Grundlagen der IEC 61131-Programmierung und die Programmiersprache Funktionsbausteine sind Ihnen vertraut. Zusätzlich haben Sie ein fundiertes Basiswissen zur Automatisierungstechnik aufgebaut.

Inhalte

  • Begriffe der Automatisierungstechnik
  • Historie
  • Funktionsweise einer SPS
  • Sensoren und Aktoren
  • Zahlensysteme
  • Datentypen
  • Rechnen im Binärsystem
  • Analoge Signale in der SPS
  • Logische Verknüpfungen
  • Programmiersprachen
  • Bussysteme
  • Einstieg in die PC WORX
  • Aufbau und Oberfläche des Programmiersystem
  • Handhabung
  • Hardwarekonfiguration
  • Prozessdatenzuordnung
  • Schreiben eigener Programme, Funktionen und Funktionsbausteine in Funktionsbausteinsprache (Programmiersprache)
  • Praktische Übungen mit Hard- und Software

 

Interessant für

  • Neueinsteiger im Thema Automatisierungstechnik

Voraussetzungen

  • Sicherer Umgang mit MS Windows

Weitere Informationen
Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Seminarunterlagen sowie die Verpflegung am Seminartag. Für sämtliche Bestellungen gelten unsere Geschäftsbedingungen, die Sie auf unserer Website einsehen können.

 

Termine

Die Termine erfolgen nach individueller Vereinbarung.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76