Zurück zur Übersicht

Online-Seminar Kompaktseminar ICS-Security und Netzwerk

Online-Kompaktseminar ICS-Security und Netzwerk
Dauer:2 Stunden
Uhrzeit:siehe Termine unten
Preis pro Termin: kostenlos
Maximale Teilnehmerzahl: unbegrenzt

Mit dem industriellen Wandel in die Industrie 4.0 erhöht sich der Grad der Digitalisierung und Vernetzung und somit auch das Risiko eines Sicherheitsvorfalls. Die Risiken müssen bei der Konzeption von Netzwerken bedacht und können durch geeignete Sicherheitskonzepte reduziert werden. Die Maßnahmen für sichere Systeme können weitreichend sein und benötigen ein umfassendes Knowhow bei der Umsetzung.

Um einen Überblick zu erhalten, bietet dieses Online-Kompaktseminar einen Einstieg in die ICS-Security. In einem dreistündigen Seminar werden die wichtigsten Aspekte der Cybersecurity kompakt vermittelt. Die Trainer führen die Teilnehmer mit praktischen und anschaulichen Vorträgen in die Cybersicherheit ein. Es werden Beispiele aus der Industrie aufgeführt und Grundbegriffe erläutert. In einem praktischen Showcase erfahren Sie, wie ein Cyberangriff auf eine Produktionsanlage ablaufen könnte.

Ziele

Dieses Online-Seminar soll Ihnen einen Überblick über die grundlegenden Aspekte der Cybersicherheit geben. Sie lernen die Grundbegriffe der Informations- und IT-Sicherheitsstandards und haben einen ersten Überblick über die IEC 62443.

Sie verstehen, wie sich Cyberangriffe auf industrielle Systeme auswirken können. Weiter kennen Sie grundlegende Technologien für die Cybersicherheit und  eine sichere Industrie 4.0 Kommunikation.


Zielgruppe

  • Fachspezialisten, leitende Mitarbeiter, Administratoren, CISO und IT-Sicherheitsbeauftragte im Bereich Fertigung, kritische Infrastrukturen, Prozesstechnik, Maschinen- und Anlagenbau
  • Systemintegratoren für Lösungen
  • Hersteller von Lösungen und Systemen für Industrieanlagen und kritische Infrastrukturen
  • Betreiber von Steuerungs- und Leittechnik im Bereich Fertigung, kritischer Infrastrukturen (Wasser/Abwasser, Telekommunikation und Gesundheit) und Prozesstechnik
     

Teilnehmervoraussetzungen

  • Spezielle Fachkenntnisse sind nicht erforderlich
  • IT-Anwenderkenntnisse sind ausreichend
  • Laptop für das Online-Seminar

Inhalte

  • Vision Industrie 4.0: Vorteile und Anwendungsfälle durch die Digitalisierung und Vernetzung der Produktion
  • Awareness: Ablauf und Vorführung von Cyberangriffen
  • Rechtliche Grundlagen
  • Aufbau und Analyse von industriellen Netzwerken durch Anomalieerkennung
  • Einführung und Übersicht der IEC 62443
  • Technologien zur praktischen Umsetzung von Cybersicherheit

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76